Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - fijo - talla 2 - 4P- In: 1600A - 1000Vca - Icu 50kA

DMX³ LEGRAND

Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - fijo - talla 2 - 4P- In: 1600A - 1000Vca - Icu 50kA

REF. 028514 EAN. 3414972092968

DMX³ 4000 - fijo - talla 2 - 4P- In: 1600A - 1000Vca - Icu 50kA - Incluye 4 contactos auxiliares NA/NC, conexiones posteriores y junta de puerta - Debe pedirse obligatoriamente con una unidad de protección montada en fábrica.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
21 844,26 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 1600 A
Tensión nominal 800-1000 V
Ajuste actual de liberación de sobrecarga 640-1600 A
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo 960-16000 A
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito 3200-65000 A
Construcción del dispositivo Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada No
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión de tornillo
Apto para montaje en carril DIN No
Montaje en rail DIN opcional No
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 4
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada No
Número de polos 4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Detrás
Ejecución del elemento accionador Botón pulsador
Aparato completo con dispositivo de protección No
Accionamiento motorizado integrado No
Accionamiento motorizado opcional Si
Clase de protección (IP) IP30
Anchura 538 mm
Altura 419 mm
Profundidad 354 mm
Resistencia al impacto No aplicable
Temperatura de funcionamiento -25-70 °C
Temperatura de almacenamiento -25-85 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Sentido del suministro eléctrico Por la parte superior o inferior
Indicación de marcas de los bornes de conexión No
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Capacidad de los bornes 500-1000 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Contiene pila y/o acumulador No

Documentación

7 documentos
Brochure
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Manual de uso
LE13158AA.pdf pdf (0.83 Mo)
Guía técnica
Brochure
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Hoja técnica
Manual de uso
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guía técnica
2 documentos
Software
Software