Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - seccionable - lcu 100kA - talla 3 - 4P - ln 5000A

DMX³ LEGRAND

Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - seccionable - lcu 100kA - talla 3 - 4P - ln 5000A

REF. 028962 EAN. 3245060289621

DMX³ 6300 - seccionable - lcu 100kA - talla 3 - Incluye 1 contacto de defecto NA/NC, 4 contactos aux NA/NC, 1 junta de puerta + tomas de conex posterior - Debe pedirse obligatoriamente con una unidad de protección montada en fábrica.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
141 783,44 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 5000 A
Tensión nominal 230-690 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V 100 kA
Ajuste actual de liberación de sobrecarga 2000-5000 A
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo 3000-50000 A
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito 10000-100000 A
Construcción del dispositivo Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada Si
Apto para montaje en carril DIN No
Montaje en rail DIN opcional No
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 4
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 4
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada Si
Número de polos 4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Detrás
Ejecución del elemento accionador Botón pulsador
Aparato completo con dispositivo de protección Si
Accionamiento motorizado integrado Si
Accionamiento motorizado opcional Si
Clase de protección (IP) IP30

Documentación

10 documentos
Hoja técnica
Brochure
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Hoja técnica
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Guía técnica
Brochure
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Manual de uso
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
028963.dwg dwg (0.31 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-2015-253-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
Certificado
OC / CB-67052 (0.6 Mo)
2 documentos
Software
Software