-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Impresión/marcado
-
Material
-
Con área para etiqueta
-
Símbolo palpable/sin barreras
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Uso
-
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus
-
Pulsador interruptor
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Ventana de control/salida de luz
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Contactos de supervisión
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Función de iluminación
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Sistema de cableado
-
Interruptor de calefacción
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Color del elemento de conmutación
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Iluminación
-
Iluminación
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-K4548-WEB-R.jpg)
Interruptor de tarjeta RFID Living Now - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-K4549-WEB-R.jpg)
Interruptor de tarjeta Living Now - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KG22-WEB-R.jpg)
Frontal interruptores de tarjeta Living Now - Dark - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KM22-WEB-R.jpg)
Frontal interruptores de tarjeta Living Now - Sand - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KW22-WEB-R.jpg)
Frontal interruptores de tarjeta Living Now - Blanco - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KG22M2-WEB-R.jpg)
Frontal interruptores de tarjeta Living Now - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KM22M2-WEB-R.jpg)
Frontal interruptores de tarjeta Living Now - Sand - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KW22M2-WEB-R.jpg)
Frontal interruptores de tarjeta Living Now - Blanco - 2 módulos
Sin IVA