-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Impresión/marcado
-
Accesorio
-
Material
-
Con área para etiqueta
-
Corriente nominal
-
Recambio
-
Calidad del material
-
Uso
-
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus
-
Pulsador interruptor
-
Tipo de operación
-
Modelo
-
Ventana de control/salida de luz
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Número de balancines
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Contactos de supervisión
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Función de iluminación
-
Sistema de cableado
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Interruptor de calefacción
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Color del elemento de conmutación
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Iluminación
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LN4548-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor de tarjeta RFID Livinglight - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LN4549-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor de tarjeta Livinglight - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-L4546-WEB-F.jpg)
Tarjeta llavero rotulable para interruptor de tarjeta Livinglight
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/NT4547-BTICINO-1000.jpg)
Embellecedor interruptor de tarjeta Livinglight - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/NT4551-BTICINO-1000.jpg)
Embellecedor interruptor de tarjeta Livinglight - 3 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/L4547-BTICINO-1000.jpg)
Embellecedor interruptor de tarjeta Livinglight - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/L4551-BTICINO-1000.jpg)
Embellecedor interruptor de tarjeta Livinglight - 3 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/N4547-BTICINO-1000.jpg)
Embellecedor interruptor de tarjeta Livinglight - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-N4551-WEB-F.jpg)
Embellecedor interruptor de tarjeta Livinglight - 3 módulos - Blanco
Sin IVA