Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Assembly arrangement
-
Número de contactos inversores
-
Transparente
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Material
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Tipo sin contacto
-
Número de balancines
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Con lámpara de señal
-
Contactos de supervisión
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-864015-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Niloé Step
REF. 864015
Interruptor luminoso por tarjeta Niloé Step - 6A - 250V~
41,17 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.