Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Ejecución como interruptor principal
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación
-
Ejecución como interruptor de seguridad
-
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia
-
Ejecución como conmutador-inversor
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Altura
-
Anchura
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Profundidad
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Liberación de tensión opcional
-
Apto para montaje en suelo
-
Apto para montaje frontal de 4 orificios
-
Apto para montaje frontal central
-
Apto para la instalación del distribuidor
-
Apto para montaje intermedio
-
Color del elemento de accionamiento
-
Interbloqueable
-
Grado de protección (IP), frontal
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Sin halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 414223
Interruptor seccionador de corriente continua 800 V= - 25A - 4 módulos
275,89 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 414221
Interruptor seccionador de corriente continua 800 V= - 16A - 4 módulos
237,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Complementos modulares
REF. 414226
Interruptor seccionador de corriente continua 800 V= - 63A - 4 módulos
556,11 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Complementos modulares
REF. 414224
Interruptor seccionador de corriente continua 800 V= - 32A - 4 módulos
316,36 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.