![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4548-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor de tarjeta RFID Axolute - 2 módulos
Axolute
BTICINO
Interruptor de tarjeta RFID Axolute - 2 módulos
REF. H4548
EAN.
8005543441688
Interruptor de tarjeta RFID Axolute para el sumisitro de habitaciones de hotel.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
182,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Otros |
---|---|
Tipo de operación | Tarjeta de hotel |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 0 |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Tipo de fijación | Otros |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Otros |
Color del elemento de conmutación | Otros |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Illumination | Yes |
Función de iluminación | Otros |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Resistencia al impacto | No disponible |
Voltaje nominal | 230 V |
Corriente nominal | 2 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 2 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Profundidad del dispositivo | 20 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -10-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-55 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN