Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Corriente nominal
-
Material
-
Calidad del material
-
Ajuste de la hora
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
Soliroc
REF. 077823
Interruptor temporizado Soliroc - IK 10 - IP 55 - sin neutro 2 hilos - 1000W
239,32 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.