Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Número de polos (total)
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de polos protegidos
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Equipos adicionales posibles
-
Montaje empotrado
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Grado de contaminación
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Terminal type
LEGRAND
DX³
REF. 414429
Interruptor automático DX³ - 4,5 kA - 800 V= - 2P - 20A - 4 módulos
363,79 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DX³
REF. 414426
Interruptor automático DX³ - 4,5 kA - 800 V= -2P - 10A - 4 módulos
356,72 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DX³
REF. 414428
Interruptor automático DX³ - 4,5 kA - 800 V= - 2P - 16A - 4 módulos
352,35 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.