Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tensión nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal de fallo
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Tipo de corriente de fallo
-
Tipo de corriente de fallo
-
Tipo selectivo
-
Tipo de retardo de corta duración
-
Resistencia al cortocircuito (Icw)
-
Resistencia a la corriente
-
Con dispositivo de bloqueo
-
Número de polos
-
Frecuencia
-
Equipos adicionales posibles
-
Número RAL (similar)
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Nominal voltage
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-402060-WEB-R.jpg)
LEGRAND
RX³
REF. 402060
Diferencial RX³ - 2P - 230 V~ - 30 mA - 40A - Tipo A
180,31 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-402059-WEB-R.jpg)
LEGRAND
RX³
REF. 402059
Diferencial RX³ - 2P - 230 V~ - 30 mA - 25A - Tipo A
174,89 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-402057-WEB-R.jpg)
LEGRAND
RX³
REF. 402057
Diferencial RX³ - 2P - 230 V~ - 30 mA - 40A - tipo AC
133,55 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-402056-WEB-R.jpg)
LEGRAND
RX³
REF. 402056
Diferencial RX³ - 2P - 230 V~ - 30 mA - 25A - tipo AC
129,55 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.