-
Número de contactos inversores
-
Color del botón
-
Función de conmutación
-
Tipo de interruptor
-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Número de posiciones del interruptor
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos inversores
-
Color del botón
-
Número de posiciones del interruptor
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Tensión de la lámpara
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Corriente nominal
-
Con posición cero (off)
-
Corriente de conmutación
-
Tensión de conmutación
-
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tensión nominal mínima
-
Tensión nominal mínima
-
Con retroceso en posición cero
-
Con retroceso en posición cero
-
Lámpara
-
Lámpara
-
Resistencia al cortocircuito (Icw)
-
Ejecución del elemento accionador
-
Color de la capucha
-
Construcción del dispositivo
-
Color de la capucha
-
Color de la capucha
-
Base de la lámpara
-
Apropiado para montaje frontal
-
Número de polos
-
Tamaño de la placa frontal
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Con lámpara de señal
-
Con lámpara de señal
-
Dispositivo completo en la carcasa
-
Potencia de lámpara máx.
-
Apto para montaje en suelo
-
Grado de protección (IP), frontal
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tipo de iluminación
-
Vida útil estimada de la bombilla
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/004658-LEGRAND-600.jpg)
Conmutador de 2 direcciones con paro - 2P - 400 V~ - 16A
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Conmutador 3 posiciones con punto medio - 2 contactos 32A- 400 V~ - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/004655-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador de 4 posiciones con paro - 1P - 400 V~ - 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/004656-LEGRAND-600.jpg)
Conmutador 2 posiciones con retorno - 2P - 400 V~ - 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412901-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador 2 posiciones - 2 contactos 32A - 400 V~ - 1 módulo
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Interruptor doble función - 20A - 250 V~ - 1 NA + indicador verde
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412916-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador doble - 20A - 250 V~ 1 NA verde + 1 NC rojo
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Pulsador 20A -250 V~ NA + LED rojo
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Interruptor doble función - 20A - 250 V~ - 1 NC + indicador rojo
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Pulsador 20A -250 V~ NA + NC
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Interruptor - 20A - 250 V~ - 2 NA
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Conmutador 3 posiciones con punto medio - 1 contacto 32A- 250 V~ - 1 módulo
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Interruptor - 20A - 250 V~ - 1 NA + 1 NC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412908-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador - 20A - 250 V~ - 1 NA
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Pulsador - 20A - 250 V~ - 1 NC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412900-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador 2 posiciones - 1 contacto 32A - 250 V~ - 1 módulo
Sin IVA