Juego de 2 montantes de 19" adicionales Linkeo 24U
Linkeo
LEGRAND
Juego de 2 montantes de 19" adicionales Linkeo 24U
REF. 646340
EAN.
3245066463407
Juego de 2 montantes adicionales Linkeo de 19 pulgadas para material pesado, para armario de 24U de altura.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
40,75 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas) |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 0 mm |
Apto para altura de caja | 1070 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 0 mm |
Anchura | 31 mm |
Altura | 1070 mm |
Profundidad | 50 mm |
---|---|
Material | Metal |
Color | Acero inox |
Número RAL | 0 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN