Juego tapas soporte SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Juego tapas soporte SERIE 7
REF. 375690
EAN.
8424748756906
Juego tapas soporte de la SERIE 7. Componente para instalación de videoporteros.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
20,64 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con bastidor de montaje | No |
---|---|
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Metal |
Calidad del material | Aluminio |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Anodizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Aluminio |
Transparente | No |
Con tapa abatible | Si |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP54 |
Tipo de fijación | Montaje con abrazadera |
Anchura | 133 mm |
Altura | 13.8 mm |
Profundidad | 9.1 mm |
Anchura de montaje | 0 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |