![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310125-LEGRAND-1000.jpg)
Keor S - SAI monofásico on-line doble conversión con transf. de aislamiento - 3000 VA
Keor
LEGRAND
Keor S - SAI monofásico on-line doble conversión con transf. de aislamiento - 3000 VA
REF. 310125
EAN.
3245063101258
SAI-monofásico con transformador de aisl-miento - Para aplicaciones con rég-men de neutro IT - Potencia nominal: 3000 VA - Potencia activa: 2400 W - Autonomía: 8-min - Peso: 85 kg.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
3 587,48 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de entrada | 160-288 V |
---|---|
Frecuencia primaria | 45-65 Hz |
Número de fases primarias | 1 |
Tensión de salida | 220-240 V |
Frecuencia secundaria | 50-60 Hz |
Potencia activa de salida | 2400 W |
Potencia aparente de salida | 3000 VA |
Número de fases secundarias | 1 |
SNMP | Si |
Tipo de tensión | CA |
Altura | 716 mm |
Anchura | 275 mm |
Profundidad | 776 mm |
Peso | 85 kg |
---|---|
Tiempo de transición a plena carga | 8 min |
Capacidad de gestión de redes | Si |
Tecnología ISV | En línea |
Método de construcción | Aparato fijo |
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal) | 1.5 % |
Factor de potencia en la salida | 0.8 |
Eficiencia total | 90 % |
Eficiencia en modo Eco | 97 % |
Contacto de conmutación sin potencial | No |
Función de desconexión automática | No |
Toma de entrada | Conexión fija |
Número de tomas de salida tipo fijo | 1 |
Documentación
5 documentos
Libro blanco
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN