Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Con vídeo
-
Número de estaciones interiores
-
Número de estaciones exteriores
-
Seguridad auditiva
-
Tipo de instalación unidad interior
-
Color de la estación interior
-
Tipo de instalación unidad exterior
-
Tipo de montaje
-
Con función de memoria
-
Material de la unidad exterior
-
Técnica de instalación
-
Color de la estación exterior
-
Ampliable a la cantidad máx. de unidades interiores
-
Ampliable a la cantidad máx. de unidades exteriores
-
Permite la conexión con el smartphone
-
Comunicación interna
-
Con lámpara de señal
-
Número de botones de llamada/timbre
-
Manos libres
-
Con función día/noche
-
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom)
-
Cámara de ajuste manual
-
Sistema de imágenes
-
Compatible con audífonos
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Nivel de sonido
-
Consumo en modo de espera
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Puerto USB
-
Equipado con protección de placa impermeable
-
Modo de control
-
Adición de unidad adicional
-
Control volumen
-
Direccionable
-
Portero con aplicación móvil
-
Número de tonos
-
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico
-
Resolución
-
Ajuste del brillo de la pantalla
-
Ajuste del contraste de la pantalla
-
Función de memorización de visitantes
-
Tipo de cámara
-
Distancia máxima entre placa y unidad interior
-
Tipo de clasificación de comunicación
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-364232-WEB-R.jpg)
BTICINO
Classe 100
REF. 364232
Kit audio 1 vivienda 2 hilos, placa LÍNEA 3000 y teléfono manos libres Classe 100
403,53 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.