![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-375710-WEB-F.jpg)
Kit audio A1 (1 vivienda) placa de superficie y teléfono SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Kit audio A1 (1 vivienda) placa de superficie y teléfono SERIE 7
REF. 375710
EAN.
3245063757103
Kit audio del Sistema Convencional compuestos por 1 teléfono SERIE 7 ref. 374200 y placa de superficie SERIE 7 en acabado aluminio metalizado. Incluyen central audio con alimentador ref. 375000.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3004
176,45 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con vídeo | No |
---|---|
Número de estaciones interiores | 1 |
Número de estaciones exteriores | 1 |
Installation technique | Multi-wire system |
Tipo de instalación unidad interior | Otros |
Color de la estación interior | Otros |
Tipo de instalación unidad exterior | Otros |
Material de la unidad exterior | Otros |
Color de la estación exterior | Gris |
Ampliable a la cantidad máx. de unidades interiores | 0 |
Expandable to max. number of outdoor stations | 0 |
Sistema de imágenes | PAL |
Permite la conexión con el smartphone | No |
Comunicación interna | Si |
Manos libres | Si |
With day/night function | No |
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom) | No |
Con función de memoria | No |
Cámara de ajuste manual | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Compatible con audífonos | No |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | Otros |
Clase de protección (IP) | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 18-270 V |
Supply current | 0.25-4 A |
---|---|
Frecuencia | 50-60 Hz |
Nivel de sonido | 82 dB |
Consumo en modo de espera | 10 mA |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Otros |
Cable section | 0.28-1.5 mm² |
Puerto USB | No |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Con lámpara de señal | No |
Tipo de montaje | Otros |
Distancia entre centros de fijación vertical | 1600-1650 mm |
Horizontal fixing center distance | 50-100 mm |
Modo de control | Otros |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Adición de unidad adicional | Si |
Control volumen | Si |
Direccionable | Si |
Portero con aplicación móvil | No |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Resolución | No aplicable |
Ajuste del brillo de la pantalla | No |
Ajuste del contraste de la pantalla | No |
Función de memorización de visitantes | No |
Tipo de cámara | Ajustable |
Max distance between internal and external unit | 1000 m |
Tipo de clasificación de comunicación | Otros |
Pila o acumulador (Pack1) | No aplicable |
Estado de la batería | No aplicable |
Objeto conectado | No |