![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020819-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020819
Juego caja DMX³ 2500/4000 - An. 36 módulos - Fondo 975mm
5 276,95 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020803-WEB-F.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020803
Kit cajón para DMX³ talla 2, an. 36 módulos - Profundidad 725mm
5 013,06 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020818_pw_237311.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020818
Juego caja DMX³ 2500/4000 - An. 24 módulos - Fondo 975mm
4 782,20 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020802-WEB-L.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020802
Kit cajón para DMX³ talla 1, an. 24 módulos - Profundidad 725mm
4 543,15 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.