![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-363926-WEB-EMB-R.jpg)
Kit manos libres unifamiliar con Classe 300EOS with Netatmo en acabado negro y placa exterior LÍNEA 3000 acabada en negro
Classe 300EOS
BTICINO
Kit manos libres unifamiliar con Classe 300EOS with Netatmo en acabado negro y placa exterior LÍNEA 3000 acabada en negro
REF. 363926
EAN.
8005543732656
Kit Videoportero 2 hilos/WiFi manos libres con asistente integrado Amazon Alexa y unidad interior de vídeo conectada Classe 300EOS with Netatmo color negro y placa exterior LINEA 3000 en acabado negro, pantalla táctil vertical LCD de 5”
Garantía 3 años
Familia de precios : 3007
1 395,77 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con vídeo | Si |
---|---|
Número de estaciones interiores | 1 |
Número de estaciones exteriores | 1 |
Número de botones de llamada/timbre | 2 |
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Tipo de instalación unidad interior | Montado superficial (escayola) |
Colour indoor station | Black |
Mounting method outdoor station | Flush-mounted |
Material de la unidad exterior | Aluminio |
Color de la estación exterior | Negro |
Sistema de imágenes | PAL |
Propiedad del sistema de imagen | Color |
Seguridad auditiva | No |
Permite la conexión con el smartphone | Si |
Comunicación interna | Si |
Manos libres | Si |
Con función día/noche | Si |
Ángulo de apertura cámara | 110 ° |
Con función de memoria | Si |
Tamaño de la pantalla | 127 mm |
Tamaño de la pantalla en pulgadas | 5 inch |
Cámara de ajuste manual | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Compatible con audífonos | No |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | Si |
Anchura | 130 mm |
Altura | 230 mm |
Profundidad | 40 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-100 °C |
Tipo de tensión | CA/CC |
Voltaje nominal | 20-27 V |
Corriente nominal | 0.04-1 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Nivel de sonido | 80 dB |
Consumo en modo de espera | 215 mA |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 0.28-2.5 mm² |
Puerto USB | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | Si |
Con lámpara de señal | Si |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Modo de control | Inalámbrico |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Adición de unidad adicional | Si |
Control volumen | Si |
Direccionable | Si |
Portero con aplicación móvil | Si |
Número de tonos | 6 |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Resolución | 1280x720 |
Ajuste del brillo de la pantalla | Si |
Ajuste del contraste de la pantalla | Si |
Función de memorización de visitantes | Si |
Tipo de cámara | Fijo |
Ángulo de visión de la cámara | 110 ° |
Distancia máxima entre placa y unidad interior | 200 m |
Tipo de clasificación de comunicación | Otros |
Designación IEC | No aplicable , No aplicable |
Pila o acumulador (Pack1) | No aplicable |
Estado de la batería | No aplicable , No aplicable |
Número de Pack1 | 0 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 0 |
Pila o acumulador (Pack2) | No aplicable |
Número de Pack2 | 0 |
Número de elementos individuales (Pack2) | 0 |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network , SCS |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Con comando por voz | Si |
Programable | No |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Asistentes de voz compatibles | Amazon Alexa |
Nombre de la aplicación | Home + Security , Home + Control |
Función de uso del producto | Porteros automáticos |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
1 documento
Catálogo
1 documento
Certificado
Decl. UE RED-70-394-02
(0.17 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN