Kit unión horizontal y vertical para cajas de empotrar
Practibox S
LEGRAND
Kit unión horizontal y vertical para cajas de empotrar
REF. 134102
EAN.
3414971457959
Este kit específico para armarios de empotrar Practibox S permite unir fácilmente dos armarios para facilitar su instalación.
Garantía 3 años
9,11 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Conjunto de montaje |
---|---|
Anchura | 96 mm |
Altura | 108 mm |
Profundidad | 34 mm |
Material | Plástico |
Color | Negro |
---|---|
Número RAL | 6011 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Sin halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Certificado
SELECCIONAR UNA ACCIÓN