![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-378121-WEB-F.jpg)
Kit video 1 vivienda 2 hilos, placa LÍNEA 2000 y un monitor SERIE 8
Serie 8
TEGUI
Kit video 1 vivienda 2 hilos, placa LÍNEA 2000 y un monitor SERIE 8
REF. 378121
EAN.
8424743781217
Kit de videoportero 2 hilos para vivienda unifamiliar con monitor SERIE 8 con auricular y pantalla a color de 4,3" de instalación en superficie y placa exterior monobloc de vídeo LÍNEA 2000 en acabado aluminio de instalación en superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3005
695,93 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Equipado con protección de placa impermeable | No |
---|---|
Con lámpara de señal | No |
Objeto conectado | No |
---|
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN