![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404304-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión seccionable con la llegada de canal SCP 2000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404303-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión seccionable con la llegada de canal SCP 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404302-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión fija con la llegada de canal SCP 2500A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404301-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión fija con la llegada de canal SCP 2000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404300-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión fija con la llegada de canal SCP 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-404305-WEB-R.jpg)
Kit de raccord. SCP2500 sur DMX³ débrochable