-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Accesorio
-
Recambio
-
Flexible
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404454-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 630 en celda lateral a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404458-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 630 en armario a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404442-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 630 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404453-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 250 en celda lateral a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-404441-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 250 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404455-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 250 en armario a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404487-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión para repartidor de fila 250A a embarrado en celda para cables
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-404444-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX-IS 630 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404443-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX-IS 250 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404452-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 160 en celda lateral a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404457-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 160 en armario a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-404440-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 160 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA