![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404304-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión seccionable con la llegada de canal SCP 2000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404361-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 2, versión fija, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-404363-WEB-R.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 2, versión seccionable, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404303-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión seccionable con la llegada de canal SCP 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404302-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión fija con la llegada de canal SCP 2500A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404367-WEB-R.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión seccionable, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404369-WEB-R.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión fija, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404371-WEB-R.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión seccionable, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404365-WEB-R.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión fija, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404301-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión fija con la llegada de canal SCP 2000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404362-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ talla 2, versión seccionable, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404360-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ talla 2, versión fija, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404300-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión fija con la llegada de canal SCP 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404366-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ talla1, versión seccionable, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404370-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ talla 1, versión seccionable, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-404364-WEB-R.jpg)
Kit conexión DMX³ talla 1, versión fija, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404368-WEB-R.jpg)
Kit conexión DMX³ talla 1, versión fija, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404380-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DPX³ 1600, versión fija conexión anterior, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404382-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DPX³ 1600, seccionable conexión anterior, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404383-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DPX³ 1600, versión fija, conexión posterior, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404384-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DPX³ 1600, seccionable conexión posterior, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404381-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DPX³ 1600, versión fija conexión anterior, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-404305-WEB-R.jpg)
Kit de raccord. SCP2500 sur DMX³ débrochable