Pasar al contenido principal
Logo print

Lámpara E10 24V-4W para testigo de señalización

Accesorios de instalación LEGRAND

Lámpara E10 24V-4W para testigo de señalización

REF. 089801 EAN. 3245060898014

Lámpara E10 24V-4W para testigo de señalización. Vida útil de la lámparas: 25000 horas en corriente alterna, 12500 horas en corriente continua, Para mecanismos de superficie.

Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
6,77 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Potencia de la lámpara 3-3 W
Tensión de la lámpara 24-24 V
Base E10
Tecnología Lámpara incandescente
Forma de la lámpara Otros
Halógeno No
Criptón No
Xenón No
Color Naranja
Diámetro 9 mm
Longitud total 23 mm
Vida útil media nominal 2000 h

Documentación

1 documento
Certificado