Lámpara para cablear. 230V. Color naranja. Consumo 0,4 W
Accesorios de instalación
LEGRAND
Lámpara para cablear. 230V. Color naranja. Consumo 0,4 W
REF. 089906
EAN.
3245060899066
Dispositivo completo de superficie en versión estrecha.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
9,52 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de la lámpara | 220-220 V |
---|---|
Base | Cable |
Tecnología | Lámpara incandescente |
Forma de la lámpara | Otros |
Halógeno | No |
Criptón | No |
Xenón | No |
---|---|
Color | Naranja |
Apto para antorchas | No |
Apto para punteros | No |
Intensidad nominal | 1.7 mA |
Vida útil media nominal | 25000 h |