Pasar al contenido principal
Logo print

Latiguillo Cat. 6A S/FTP LSZH Color verde L. 2 m

LCS LEGRAND

Latiguillo Cat. 6A S/FTP LSZH Color verde L. 2 m

REF. 051867 EAN. 3245060518677

Este latiguillo RJ45/RJ45 proporciona el enlace de red entre dispositivos, enchufes o ambos. La categoría 6A permite la transmisión de datos hasta 10 Gbit/s.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
17,37 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de cable S/FTP
Categoría 6A (IEC)
Longitud 2 m
Tipo de conector Conector 1 RJ45 8(8)
Tipo de conector Conector 2 RJ45 8(8)
Color de cubierta exterior Verde
Ojal de protección contra pliegues Moldeado
Pestillo de protección Si
Color de la manga anti-pliegue Verde
Versión ignífuga Si
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404 No
Construcción del cable 1x4
Sección transversal de AWG 26
Asignación de pines 1:1
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483 No
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483 No
Número RAL 6026
Tipo de cable de conexión Flexible

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
S000115525FR-00.pdf pdf (0.29 Mo)
Hoja técnica
S000115525EN-00.pdf pdf (0.29 Mo)
9 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-01766-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)
Certificado
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-01766-V01.01-FR.pdf pdf (0.82 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
Certificado
Certificado