Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Superficie del conductor
-
Sección nominal del conductor
-
Clase del conductor
-
Diseño del conductor
-
Anchura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Número de hilos
-
Elemento de trenzado
-
Color de cubierta exterior
-
Calibre AWG
-
Tipo de identificación de los conductores
-
Geometría del cable
-
Apantallado sobre elemento de trenzado
-
Con conductor de protección
-
Apantallado sobre trenzado
-
Elemento de soporte
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Protección de la torsión
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Material del conductor
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez
-
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Diámetro exterior aprox.
-
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
-
Tensión asignada U0
-
Nominal voltage U
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-374001-WEB-F.jpg)
TEGUI
Serie 7
REF. 374001
Latiguillo conexión placa convencional SERIE 7
4,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.