-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Apto para el tipo de fibra
-
Apto para el tipo de fibra
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Accesorio
-
Tipo de conector
-
Tipo de conector
-
Recambio
-
Material de la férula
-
Modelo
-
Versión APC
-
Versión APC
-
Color
-
Color
-
Color
-
Método de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032275-WEB-R.jpg)
Juego de 12 conectores prepulidos monomodo OS2 SC APC 9/125 -m, 900/250 -m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-032283-WEB-R.jpg)
Limpiador férula SC (PC/APC)
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-032276-WEB-R.jpg)
Pelador fibra para fusionadora
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-032277-WEB-R.jpg)
Toallitas de limpieza para fusionadora
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032271-WEB-R.jpg)
Juego de 12 conectores prepulidos multimodo OM3/OM4 LC PC 50/125 -m, 900/250 -m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032272-WEB-R.jpg)
Juego de 12 conectores prepulidos multimodo OM3/OM4 SC PC 50/125 -m, 900/250 -m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032273-WEB-R.jpg)
Juego de 12 conectores prepulidos monomodo OS2 LC UPC 9/125 -m, 900/250 -m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032274-WEB-R.jpg)
Juego de 12 conectores prepulidos monomodo OS2 SC UPC 9/125 -m, 900/250 -m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-032280-WEB-R.jpg)
Herramienta de corte de precisión para actualización de maleta 0 326 90
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-032281-WEB-R.jpg)
Limpiador férula MPO/MTP1
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-032282-WEB-R.jpg)
Limpiador férula LC (PC/APC)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-032284-WEB-R.jpg)
Cartucho de sustitución LC
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-032285-WEB-R.jpg)
Cartucho de sustitución SC
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-032270-WEB-R.jpg)
Maleta para la preparación de la fibra para los conectores prepulidos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-032278-WEB-R.jpg)
Líquido de limpieza para fusionadora