Lector tarjetas RIFD para las bornas VE Green'up Premium metálicas
Green'Up
LEGRAND
Lector tarjetas RIFD para las bornas VE Green'up Premium metálicas
REF. 059059
EAN.
3414970955777
Lector RFID disponible para toma de recarga para VE metálica asociado al kit com 059056 - Suministrado con una tarjeta de identificación Tarjetas suplementarias a pedir por separado, tecnología Mifare formato ISO ref. 076711/12/13.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1402
232,83 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | Si |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Ninguno |
Modelo | Tarjeta de chips |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Material | Otros |
---|---|
Calidad del material | Otros |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Otros |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP00 |
Con conexión de bus | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN