Pasar al contenido principal
Logo print
title

Limitador de sobretensión - protección CGBT - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/polo - 3P

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Limitador de sobretensión - protección CGBT - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/polo - 3P

REF. 412272 EAN. 3414970517401

Protección CGBT - Pequeñas instalaciones con pararrayos, etc.- Iimp 12,5 kA/polo - Up 1,5kV - Imax 60kA/polo - Uc 320V~ - TT, TNC, TNS - Prot recomendada: DX³ 63A curva C - 3P - Itotal (10/350): 37,5kA - (auxiliar SD): Sí - 3mód.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
646,63 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de red IT No
Tipo de red TN Si
Tipo de red TN-C Si
Tipo de red TN-C-S Si
Tipo de red TN-S No
Tipo de red TT No
Tipo de red: otros No
Número de conductores (sin toma de tierra) 3
Corriente nominal de descarga (8/20) 25 kA
Voltaje nominal CA 400 V
Tensión continua máxima CA 320 V
Nivel de protección 1.9 kV
Fusible de respaldo integrado No
Tipo de montaje Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción 3 separación modular
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) 35 mm²
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) 25 mm²
Con contacto de telecomunicación Si
Señalización en el dispositivo Óptico
Clase de prueba tipo 2 Si
Clase de protección (IP) IP20

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Hoja técnica
F02060FR_06.pdf pdf (0.61 Mo)
Guía técnica
Manual de uso
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
1 documento
3D Autocad
412232.dwg dwg (0.31 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-AT 5098 (0.22 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles