-
Tamaño de construcción
-
Número de conductores (sin toma de tierra)
-
Tamaño de construcción
-
System configuration DC
-
Número de conductores (sin toma de tierra)
-
Número de conductores (sin toma de tierra)
-
Tamaño de construcción
-
Tamaño de construcción
-
Número de conductores (sin toma de tierra)
-
Tamaño de construcción
-
Tipo de red IT
-
Tipo de red IT
-
Tipo de red TN
-
Tipo de red TN-C
-
Tipo de red TN-C-S
-
Tipo de red TN-S
-
System configuration TN-S
-
Tipo de red TT
-
Tipo de red TT
-
Tipo de montaje
-
Tipo de red: otros
-
Tipo de red: otros
-
Max. discharge surge current (8/20)
-
Max. discharge surge current (8/20)
-
Voltaje nominal CA
-
Voltaje nominal CA
-
Tensión continua máxima CA
-
Tensión continua máxima CA
-
Nivel de protección
-
Nivel de protección
-
Nivel de protección
-
Nivel de protección
-
Nivel de protección de L-N
-
Nivel de protección de L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Nivel de protección N-PE
-
Voltage protection level N-PE
-
Voltage protection level N-PE
-
Fusible de respaldo integrado
-
Fusible de respaldo integrado
-
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor)
-
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino)
-
Con contacto de telecomunicación
-
Con contacto de telecomunicación
-
Señalización en el dispositivo
-
Clase de prueba tipo 2
-
Anchura
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Frecuencia
-
Corriente nominal de descarga (8/20)
-
Corriente nominal de descarga (8/20)
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412233-LEGRAND-1000.jpg)
Descargador de sobretensiones de baja tensión tipo T2 Imax 40kA/polo - 4P 440 V~ ( IT ) - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412215-WEB-R.jpg)
SPD con protección ICC 25KA T2 IMAX 40KA 3P+N con izquierda con señalización de fallo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412211-WEB-R.jpg)
SPD con protección ICC 25KA T2 IMAX 20KA 3P+N con izquierda con señalización de fallo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412245-LEGRAND.jpg)
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 3P+N - 320VA -4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412225-LEGRAND-1000.jpg)
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 20 kA/polo - 3P+N - 320VA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Descargador de sobretensiones de baja tensión tipo T2 Imax 40kA/polo - 3P 320V~ - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412214-WEB-R.jpg)
SPD con protección ICC 25KA T2 IMAX 40KA 1P+N con izquierda con señalización de fallo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412210-WEB-R.jpg)
SPD con protección ICC 25KA T2 IMAX 20KA 1P+N con izquierda con señalización de fallo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412244-LEGRAND-1000.jpg)
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 1P+N - 320VA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412224-LEGRAND-1000.jpg)
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 20 kA/polo - 1P+N - 320VA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412230-LEGRAND-1000.jpg)
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 1P - 440VA (IT) - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412301-LEGRAND-1000.jpg)
Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/40 kA (440 V)
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 1P - 320VA - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412220-LEGRAND-1000.jpg)
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 20 kA/polo - 1P - 320VA - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412299-LEGRAND-1000.jpg)
Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/40 kA
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/40 kA (cartucho N-PE)
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412297-LEGRAND-1000.jpg)
Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/20 kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412298-LEGRAND-1000.jpg)
Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/20 kA (cartucho N-PE)
Sin IVA