Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de red CC
-
Número de conductores (sin toma de tierra)
-
Tamaño de construcción
-
Número de conductores (sin toma de tierra)
-
Tamaño de construcción
-
Tipo de red IT
-
Tipo de red TN
-
Tipo de red TN-C
-
Tipo de red TN-C-S
-
Tipo de red TN-S
-
Tipo de red TT
-
Tipo de red: otros
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Corriente máx. de descarga (8/20)
-
Voltaje nominal CC
-
Voltaje nominal CC
-
Tensión continua máxima CC
-
Tensión continua máxima CC
-
Nivel de protección
-
Nivel de protección
-
Fusible de respaldo integrado
-
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor)
-
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino)
-
Con contacto de telecomunicación
-
Señalización en el dispositivo
-
Señalización en el dispositivo
-
Clase de prueba tipo 2
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Corriente nominal de descarga (8/20)
-
Corriente nominal de descarga (8/20)
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-414155-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Limitadores / Guardamotores
REF. 414155
Descargador de sobretensiones fotovoltaica tipo 2 - 2 polos protegidos - 3 módulos - Imax 40 kA - 600V=
464,89 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-414156-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Limitadores / Guardamotores
REF. 414156
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas 1000V Tipo 2- Imax 40kA
330,70 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-414185-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Limitadores / Guardamotores
REF. 414185
Cartucho extraíble de repuesto para pararrayos referencia 414155
107,89 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-414186-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Limitadores / Guardamotores
REF. 414186
Cartucho extraíble de repuesto para pararrayos referencia 414156
85,97 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.