-
Voltaje nominal
-
Plegable
-
Extensible
-
Material
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Forma
-
Longitud
-
Modelo
-
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363)
-
Grado de brillo
-
Con alimentación eléctrica USB incorporada
-
Con alimentación eléctrica USB incorporada
-
Número de enchufes estándar francés (tipo E)
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25
-
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F
-
Protección contra sobretensiones
-
Filtro EMC
-
Número de puertos HDMI
-
Número de puertos HDMI
-
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines
-
Número de conexiones USB
-
Número de conexiones USB
-
Número de conexiones de audio
-
Número de conexiones CAT 5E
-
Número de conexiones CAT 6
-
Número de conexiones CAT 6A
-
Número de los espacios reservados para módulos
-
Número de interruptores automáticos
-
Diámetro
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Corriente nominal
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
Incara LinkOn. 4 tomas 2P+T +2 UBS A+C +cable HDMI de 2m + conector Wieland. Tomas portátiles para uso en salas de reunión. Extensible.
Sin IVA
Incara LinkOn. 4 tomas 2P+T + 2 UBS A+C con conector Wieland. Tomas portátiles para uso en salas de reunión. Extensible.
Sin IVA
Incara LinkOn. Módulo de extensión para LinkON con 4 tomas 2P+T + 2 USB A+C. Con cable 1,5m y conector Wieland.
Sin IVA
Incara LinkOn. 6 tomas rasantes 2P+T, cable 2,5m. Tomas portátiles para uso en salas de reunión. Salida independiente. No extensible.
Sin IVA