![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG8100-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS Tapa ciega, 1 módulo, negro
Living Now MyHOME
BTICINO
Living Now MYHOME COMANDOS Tapa ciega, 1 módulo, negro
REF. KG8100
EAN.
8005543641477
Tapas para módulos ciegos - oscuro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
12,41 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Diseño de la lente | Rectangular |
Anchura de apertura | 40 mm |
Altura de la abertura | 86 mm |
Color | Negro |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Número RAL | 9011 |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |