Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Transparente
-
Engranaje
-
Material
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Longitud
-
Modelo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Método de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Sobreimpresión
-
Color

LEGRAND
Memocab
REF. 037936
Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 18mm - sección mínima 0,25mm²
0,03 €
/
unidad
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Memocab
REF. 037937
Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 18mm - sección mínima 0,75mm²
0,04 €
/
unidad
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Memocab
REF. 037938
Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 18mm - sección mínima 4mm²
0,05 €
/
unidad
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.