Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Transparente
-
Engranaje
-
Material
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Longitud
-
Modelo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Sobreimpresión
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/037942-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Memocab
REF. 037942
Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 30mm - sección mínima 4mm²
0,06 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/037941-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Memocab
REF. 037941
Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 30mm - sección mínima 0,75mm²
0,05 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/037940-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Memocab
REF. 037940
Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 30mm - sección mínima 0,25mm²
0,04 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.