Luminaria de emergencia URA NEXT -350 lúmenes - 1h - No permanente
URA NEXT
LEGRAND
Luminaria de emergencia URA NEXT -350 lúmenes - 1h - No permanente
REF. 660005
EAN.
3414972238533
Luminaria de alumbrado de emergencia, gama URA NEXT de 350 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente y modo de control estándar. Producto certificado por AENOR con marca N.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4201
74,57 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo |
---|---|
Función | Iluminación/identificación de vía de emergencia |
Apto para tipo de etiquetado | Otros |
Tipo de indicador | Un lado |
Con pictograma | No |
Equipo de vigilancia | Ninguno |
Apto para conmutación en espera | Si |
Apto para circuito continuo | No |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Con control remoto | No |
Sistema de alimentación | Unidad periférica (batería individual) |
Calidad de batería | NiCd |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Apto para nº de fuentes de luz | 8 |
Portalámparas | Ninguno |
Número de cabezas de luz | 1 |
Material de carcasa | Plástico |
Número RAL de la carcasa | 9003 |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de tensión | CA/CC |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Corriente nominal | 240-280 mA |
Tipo de equipo de control | Aparato de servicio LED controlado por corriente |
Distribuidor de luz | Lente/óptica/panel difusor |
Regulación del flujo luminoso constante | Si |
Clase de protección (IP) | IP42 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección | II |
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 | No |
Potencia máx. del sistema | 0.4 W |
---|---|
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 350 lm |
Temperatura de color | 5000-5700 K |
Tiempo nominal de operación | 1-1 h |
Anchura | 104 mm |
Altura/profundidad | 40 mm |
Longitud | 172 mm |
Tipo de cableado | Con cableado pasante |
Número de polos | 4 |
Sección transversal del conductor | 1.5 mm² |
Método de conexión | Conexión roscada |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Consumo en modo de espera | 7 mA |
Vida útil estimada de la bombilla | 100000 h |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Con lámpara de señal | No |
Diámetro máximo de entrada de cables | 12 mm |
Distancia entre centros de fijación vertical | 55-65 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 80-90 mm |
Soporte del cable | No aplicable |
Brida de cables compatible con | No aplicable |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Direccionable | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
2 documentos
Datos fotométricos
Catálogo
4 documentos
Certificado
AENOR-007/001914
(1.1 Mo)
Certificado
OC / CB-ES2592-M1-AENOR
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
ENEC-ENEC/001219
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN