Luminaria de emergencia URAONE AUTOTEST-350 lúmenes - 1h - No permanente
URA ONE
LEGRAND
Luminaria de emergencia URAONE AUTOTEST-350 lúmenes - 1h - No permanente
REF. 660624
EAN.
3414971994478
Luminaria de alumbrado de emergencia, gama URAONE de 350 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente Autotest. Producto certificado por AENOR con marca N.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4300
130,14 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Extensión de pared |
---|---|
Función | Iluminación/identificación de vía de emergencia |
Apto para tipo de etiquetado | Enganchable |
Tipo de indicador | Un lado |
Con pictograma | No |
Equipo de vigilancia | Auto-test automático |
Apto para circuito continuo | Si |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Con control remoto | No |
Sistema de alimentación | Central (batería central) |
Calidad de batería | NiCd |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Apto para nº de fuentes de luz | 2 |
Portalámparas | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 207-253 V |
Corriente nominal | 5.6-5.6 mA |
Tipo de equipo de control | Aparato de servicio LED controlado por corriente |
Distribuidor de luz | Lente/óptica/panel difusor |
Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C | 105000 h |
Clase de protección (IP) | IP42 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección | II |
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 | No |
---|---|
Potencia máx. del sistema | 2.7 W |
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 350 lm |
Temperatura de color | 5000-6500 K |
Tiempo nominal de operación | 1-1 h |
Anchura | 110 mm |
Altura/profundidad | 41 mm |
Longitud | 210 mm |
Número de polos | 4 |
Sección transversal del conductor | 2.5 mm² |
Método de conexión | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-40 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 16-25 mm |
Diámetro máximo de entrada de cables | 25 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 150-150 mm |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Direccionable | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Datos fotométricos
LG-660624.zip
zip
3 documentos
Certificado
OC / CB-ES1842-M1-AENOR
(0.36 Mo)
Certificado
ENEC-ENEC/000994
(0.5 Mo)
Certificado
AENOR-007/001689
(0.39 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN