-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-422271-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 1600 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 1250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-422270-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 1600 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 1000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-422266-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 1600 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 1250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-422265-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 1600 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 1000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-422268-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 1600 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 630A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-422269-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 1600 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 800A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-422263-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 1600 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 630A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-422264-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 1600 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 800A
Sin IVA