-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420619-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420279-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420618-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420617-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420249_pw_237290.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420278_pw_237292.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420277_pw_237291.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420615-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420609_pw_237298.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 70 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420248_pw_237289.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420219-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420247-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420269-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420275-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420608-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 70 kA (400 V~) - In 200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420239_pw_237287.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 36 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420218-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420607-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 70 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420217-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420268-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420245_pw_237288.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420267-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420238-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 36 kA (400 V~) - In 200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420209-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 25 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA