Mando giratorio no iluminado con maneta negra IP69 Osmoz modular - 3 posiciones derecha e izquierda vuelta al centro 45°
Osmoz
LEGRAND
Mando giratorio no iluminado con maneta negra IP69 Osmoz modular - 3 posiciones derecha e izquierda vuelta al centro 45°
REF. 023928
EAN.
3245060239282
Osmoz, auxiliar de control y señalización para montar en panel o en una caja
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
30,18 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de posiciones del interruptor | 3 |
---|---|
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Apto para iluminación | No |
Color del elemento de accionamiento | Negro |
Color de la cúpula del indicador luminoso | Otros |
Diseño de la lente | Redondo |
Diámetro del orificio | 22.5 mm |
Función de cambio de enclavamiento | No |
Táctil | Si |
Con anillo central | Si |
---|---|
Material del anillo frontal | Plástico |
Anillo frontal de color | Cromo |
Grado de protección (IP), frontal | IP66 |
Resistencia al impacto | IK05 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN