Mando motorizado DX³ - 230 V~ - 2 módulos/polo- con reconexión automática
DX³
LEGRAND
Mando motorizado DX³ - 230 V~ - 2 módulos/polo- con reconexión automática
REF. 406295
EAN.
3245064062954
Permite la apertura y el cierre a distancia de los productos asociados - Acepta aux de control + aux de señalización o aux de señalización - Con reconexión automática integrada 1 módulo/polo .
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
766,82 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Universal |
---|---|
Función | Interruptor de encendido a distancia |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 1 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Corriente nominal de conmutación | 0.2 A |
Tensión nominal | 230 V |
---|---|
Tipo de tensión | CA/CC |
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 125 A |
Anchura | 52.4 mm |
Altura | 98.7 mm |
Profundidad | 74.3 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN