Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Instalación de equipos
-
Función
-
Tensión nominal
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos inversores
-
Tensión nominal
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de interruptores de señal de error
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Con autotest para función de corriente residual
-
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total)
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Corriente nominal de conmutación
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Tipo de tensión
LEGRAND
DX³
REF. 406292
Mando motorizado DX³ - ON/OFF - 230 V~/= - 1,5 módulo/polo - 2 módulos
1 354,05 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DX³
REF. 406290
Mando motorizado DX³ - ON/OFF - 24-48 V~/= - 1 módulo/polo
814,65 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DX³
REF. 406295
Mando motorizado DX³ - 230 V~ - 2 módulos/polo- con reconexión automática
766,82 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DX³
REF. 406291
Mando motorizado DX³ - 230 V~ - 1 módulo/polo - estándar
660,50 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.