-
Ejecutado como transformador de seguridad
-
Tensión primaria 1
-
Ejecutado como transformador de separación
-
Tensión primaria 2
-
Ejecutado como transformador de ahorro
-
Tensión primaria 3
-
Tensión primaria 4
-
Tensión primaria 5
-
Tensión primaria 6
-
Núcleo anular
-
Apto para montaje en PCB
-
Tensión secundaria 1
-
Tensión secundaria 2
-
Apto para instalación en serie
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Tipo de material de aislamiento según IEC 85
-
Protección contra cortocircuitos
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Tipo de tensión
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Método de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/044235-LEGRAND-1000.jpg)
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 250VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-044234-WEB-R.jpg)
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 160VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/044233-LEGRAND-1000.jpg)
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 100VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-044232-WEB-R.jpg)
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 63VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-044231-WEB-R.jpg)
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 40VA
Sin IVA