-
Tipo de mango
-
Tipo de mango
-
Tensión nominal
-
Instalación de equipos
-
Función
-
Mordaza
-
Mordaza
-
Cerradura con candado
-
Cerradura con candado
-
Cerradura falleba (tres puntos de cierre)
-
Tipo de cierre
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Con autotest para función de corriente residual
-
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total)
-
Tipo de tensión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-421060-WEB-R.jpg)
Mando motorizado lateral para DPX³ 160/250 - motor de 24 a 230 V~ y =
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/421061-LEGRAND.jpg)
Mando motorizado frontal DPX³ 160/250 - motor de 24 a 230 V~ y =
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/421062-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura Ronis para mando frontal DPX³ ref. 0 421 061
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/421063-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura Profalux para mando frontal DPX³ ref. 0 421 061
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/421065-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura Ronis para mando lateral DPX³ ref. 0 421 060
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/421066-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura Profalux para mando lateral DPX³ ref. 0 421 060
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/421064-LEGRAND-1000.jpg)
Bloqueo por candado para mando frontal DPX³ ref. 0 421 061
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/421067-LEGRAND-1000.jpg)
Cierre por candado para mando lateral DPX³ ref. 0 421 060
Sin IVA