Marco de empotrar URA21 LED PLUS
URA21 LED PLUS
LEGRAND
Marco de empotrar URA21 LED PLUS
REF. 661720PL
EAN.
3414972000451
Marco de empotrar en falso techo color blanco para la gama URA21 LED PLUS.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4301
13,14 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Bastidor de instalación |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Plástico |
Longitud | 265 mm |
Anchura | 130 mm |
Altura | 55 mm |
Profundidad de instalación | 53 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Número RAL | 9003 |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 255-255 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN