-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Accesorio
-
Recambio
-
Tipo de montaje
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KW8104P1-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 4 + 1 módulo, blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KM8104P1-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 4 + 1 módulo, sand
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KG8104P1-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 4 + 1 módulo, negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KW8103P1-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 3 + 1 módulo, blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KM8103P1-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 3 + 1 módulo, sand
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KG8103P1-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 3 + 1 módulo, negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KW8104-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 4 módulos, blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KM8104-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 4 módulos, sand
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KG8104-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 4 módulos, negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KW8103-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 3 módulos, blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KM8103-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 3 módulos, sand
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KG8103-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 3 módulos, negro
Sin IVA