-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Assembly arrangement
-
Material
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Pulsador interruptor
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Número de balancines
-
Número de balancines
-
Illumination
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Contactos de supervisión
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Interruptor de calefacción
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Iluminación
-
Iluminación
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/770128_pw_123518.jpg)
Interruptor Valena - doble - luminoso - 10 AX - 250V~ - Aluminio brillante
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/770128_pw_123518.jpg)
Conmutador Valena - doble - luminoso - 10 AX - 250V~ - Aluminio brillante
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774428_pw_123512.jpg)
Conmutador Valena - doble - luminoso - 10 AX - 250V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/770110_pw_122698.jpg)
Cruzamiento Valena - luminoso - 10 AX - 250V~ - Aluminio brillante
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774428-LEGRAND-600.jpg)
Interruptor Valena - doble - luminoso - unipolar - 10 AX - 250V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/17-05-2024/05-45/774328_pw_123511.jpg)
Interruptor Valena - doble - unipolar luminoso - 10 AX - 250V~ - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774410_pw_122706.jpg)
Cruzamiento Valena - luminoso - 10 AX - 250V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/770110_pw_122698.jpg)
Conmutador Valena - piloto - 10 AX - 250V~ - Aluminio brillante
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/770107-LEGRAND-1000.jpg)
Cruzamiento Valena - 10 AX - 250V~ - Aluminio brillante
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774410_pw_122706.jpg)
Conmutador Valena - piloto - 10 AX - 250V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774310_pw_122702.jpg)
Conmutador Valena - piloto - 10 AX - 250V~ - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774407-LEGRAND-1000.jpg)
Cruzamiento Valena - 10 AX - 250V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774307-LEGRAND-1000.jpg)
Cruzamiento Valena - 10 AX - 250V~ - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774410-LEGRAND-600.jpg)
Interruptor Valena - luminoso - 10 AX - 250V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/770108-LEGRAND-600.jpg)
Interruptor Valena - doble - unipolar - 10 AX - 250V~ - Aluminio brillante
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774408-LEGRAND.jpg)
Conmutador Valena - doble - unipolar - 10 AX - 250V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774305_pw_122701.jpg)
Conmutador Valena - doble - unipolar - 10 AX - 250V~ - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/770105-LEGRAND-600.jpg)
Interruptor Valena - doble - unipolar - 10 AX - 250V~ - Aluminio brillante
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774305_pw_122701.jpg)
Interruptor Valena - doble - unipolar - 10 AX - 250V~ - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/774405_pw_122705.jpg)
Interruptor Valena - doble - unipolar - 10 AX - 250V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/770106-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador Valena - doble - 10 AX - 250V~ - Aluminio brillante
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774406-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador Valena - unipolar - 10 AX - 250V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/774306-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador Valena - unipolar - 10 AX - 250V~ - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/770101-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor Valena - unipolar - 10 AX - 250V~ - Aluminio brillante
Sin IVA