-
Voltaje nominal
-
Assembly arrangement
-
Assembly arrangement
-
Transparente
-
Material
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Pulsador interruptor
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Número de balancines
-
Accionado mecánicamente
-
Illumination
-
Illumination
-
Operado electrónicamente
-
Device width
-
Anchura del dispositivo
-
Device width
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Contactos de supervisión
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Función de iluminación
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Número de botones
-
Interruptor de calefacción
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/AM5007-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor bipolar con llave Màtix - llaves diferentes - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-A5052NN-WEB-F.jpg)
Conmutador doble Màtix para persianas - 2 módulos - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-AM5052N-WEB-F.jpg)
Conmutador doble Màtix para persianas - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/AM5011-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor bipolar Màtix - 16A - luminoso - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cruzamiento Màtix luminoso 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cruzamiento Màtix luminoso 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 2 módulos - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/A5012-BTICINO-1000.jpg)
Cruzamiento Màtix luminoso 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/AM5012-BTICINO-1000.jpg)
Cruzamiento Màtix luminoso 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-AM5003M2A-WEB-F.jpg)
Conmutador Màtix 16 AX-230 V~ - borne auto - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Conmutador Màtix 16 AX-230 V~ - borne a tornillo - 2 módulos - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/AM5003A-BTICINO-1000.jpg)
Conmutador Màtix 16 AX-230 V~ - borne auto - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/A5003-BTICINO-1000.jpg)
Conmutador Màtix 16 AX-230 V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-AM5001M2A-WEB-F.jpg)
Interruptor Màtix 16 AX-250 V~ - luminoso - borne auto - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Interruptor Màtix 16 AX-250 V~ - luminoso - borne tornillo - 2 módulos - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/A5001-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor Màtix 16 AX-250 V~ - luminoso - borne tornillo - 1 módulo - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/AM5001A-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor Màtix 16 AX-250 V~ - luminoso - borne auto - 1 módulo - Blanco
Sin IVA