-
Voltaje nominal
-
Assembly arrangement
-
Para persianas venecianas
-
Transparente
-
Para persianas
-
Material
-
Corriente nominal
-
Para toldos
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Accionado mecánicamente
-
Operado electrónicamente
-
Device width
-
Tipo de fijación
-
Device height
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de botones
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-741353-WEB-R.jpg)
Pulsador para persianas Valena Next - 6A - con enclavamiento eléctrico - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-741453-WEB-R.jpg)
Pulsador para persianas Valena Next - 6A - con enclavamiento eléctrico - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-741352-WEB-R.jpg)
Interruptor para persianas Valena Next - 6A - con enclavamiento mecánico - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-741452-WEB-R.jpg)
Interruptor para persianas Valena Next - 6A - con enclavamiento mecánico - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-741253-WEB-R.jpg)
Pulsador para persianas Valena Next - 6A - con enclavamiento eléctrico - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-741252-WEB-R.jpg)
Interruptor para persianas Valena Next - 6A - con enclavamiento mecánico - Blanco
Sin IVA